Pubblica i tuoi prodotti
WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Push slider

    WallStoris Planet Edition Push slider
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28918XXX
    • Famiglia di prodottosupplies accessoires
    • Gruppo di famigliaWallStoris Planet Edition
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)61
    • Larghezza (mm)43
    • Profondità (mm)77
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)80
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings