Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hansgrohe/products/82ff4228-2ab8-4ef1-8d91-9c9cefc1c6de
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Disponibile in Stati Uniti
hansgrohe
Follow
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Surfaces: - 31088001 Chrome - 31088821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
31088001
Famiglia di prodotto
Basin mixers
Gruppo di famiglia
Metris
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-01-15
Numero di versione
1
Altezza (mm)
164
Larghezza (mm)
53
Profondità (mm)
132
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--31088001
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Germania
Prodotto in
Germania
Peso Netto (Kg)
1.8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Valvola
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_60_75_08_54
Descrizione Uniclass 2015
Mixers
Codice CSI MasterFormat 2014
41 14 33
Titolo CSI MasterFormat 2014
Mixers
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Download
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
Download
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Download
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
Download
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Download