Pubblica i tuoi prodotti
Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
    hansgrohe

    Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set

    Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 31301000 Chrome - 31301090 Chrome/Gold Optic Specification: • ComfortZone 110 • projection: 113 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31301090
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaMetropol Classic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)188
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)157
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures