Pubblica i tuoi prodotti
Focus Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set DZR
Focus Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set DZR
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set DZR

    Focus Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set DZR
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 31557000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection: 119 mm • spout height: 94 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31557000
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaFocus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)177
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)157
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures