Pubblica i tuoi prodotti
Focus Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, 1jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 31820000 Chrome - 31820670 Matt Black - 31820800 Stainless Steel Finish Specification: • handle can be positioned on the right or left • ComfortZone 260 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31820000
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaFocus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)338
    • Larghezza (mm)104
    • Profondità (mm)242
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures