Pubblica i tuoi prodotti
Focus 4-hole rim mounted bath mixer
Focus 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Focus 4-hole rim mounted bath mixer

    Focus 4-hole rim mounted bath mixer
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 31936000 Chrome Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder • 2 functions • maximum pull-out length of hand shower: 1.60 m • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • diverter with automatic resetting • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31936000
    • Famiglia di prodottoBath mixers
    • Gruppo di famigliaFocus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures