Pubblica i tuoi prodotti
Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    hansgrohe

    Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates

    Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 31938000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 130 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: G ⅜ connections
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31938000
    • Famiglia di prodottoBath mixers
    • Gruppo di famigliaFocus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures