Pubblica i tuoi prodotti
Logis Toilet brush with tumbler wall-mounted
Logis Toilet brush with tumbler wall-mounted
    hansgrohe

    Logis Toilet brush with tumbler wall-mounted

    5.0 su 5 stelle5.0(7 recensioni)
    Logis Toilet brush holder wall-mounted
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 40522000 Chrome - 40522820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material recess: matt glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico40522000
    • Famiglia di prodottoToilet brush holders
    • Gruppo di famigliaLogis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)388
    • Larghezza (mm)83
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings