Pubblica i tuoi prodotti
Logis Universal Double bath towel rail
Logis Universal Double bath towel rail
    hansgrohe

    Logis Universal Double bath towel rail

    Logis Universal Double bath towel rail
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 41712000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • fixed • length: 644 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41712000
    • Famiglia di prodottoTowel holder
    • Gruppo di famigliaLogis Universal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)644
    • Profondità (mm)127
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings