Pubblica i tuoi prodotti
AddStoris Towel rack with towel holder
hansgrohe

AddStoris Towel rack with towel holder

AddStoris Towel rack with towel holder
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 41751820 Brushed Nickel - 41751000 Chrome - 41751140 Brushed Bronze - 41751340 Brushed Black Chrome - 41751670 Matt Black - 41751700 Matt White - 41751990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: plastic • length: 648 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 626 mm • diameter drill hole: 6 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico41751XXX
  • Famiglia di prodottoTowel rack
  • Gruppo di famigliaAddStoris
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)72
  • Larghezza (mm)648
  • Profondità (mm)248
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)3.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno