Pubblica i tuoi prodotti
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
    hansgrohe

    AddStoris Spare roll holder

    AddStoris Spare roll holder
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 41756820 Brushed Nickel - 41756000 Chrome - 41756140 Brushed Bronze - 41756340 Brushed Black Chrome - 41756670 Matt Black - 41756700 Matt White - 41756990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41756XXX
    • Famiglia di prodottoRoll holders
    • Gruppo di famigliaAddStoris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)147
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)419.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari