Pubblica i tuoi prodotti
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
    hansgrohe

    AddStoris Shower door handle

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
    AddStoris Shower door handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 41759820 Brushed Nickel - 41759000 Chrome - 41759140 Brushed Bronze - 41759340 Brushed Black Chrome - 41759670 Matt Black - 41759700 Matt White - 41759990 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 398 mm • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • drilling distance: 350 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used simultaneously as a bath towel holder
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41759XXX
    • Famiglia di prodottoGrab bars
    • Gruppo di famigliaAddStoris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)52
    • Larghezza (mm)398
    • Profondità (mm)79
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment