Pubblica i tuoi prodotti
56014180 uBox universal null
56014180 uBox universal null
    hansgrohe

    56014180 uBox universal null

    uBox universal null
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 56014180 n.a. Specification: • consists of: Stainless Steel drain, pre-assembled sealing membrane, height adjustment feet, tiling aid • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico56014180
    • Famiglia di prodottoConcealed basic set shower drains
    • Gruppo di famigliauBox universal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)41
    • Larghezza (mm)113
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers