Pubblica i tuoi prodotti
56015180 uBox universal null
hansgrohe

56015180 uBox universal null

uBox universal null
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 56015180 n.a. Specification: • consists of: Stainless Steel drain, pre-assembled sealing membrane, height adjustment feet, tiling aid • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico56015180
  • Famiglia di prodottoConcealed basic set shower drains
  • Gruppo di famigliauBox universal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)41
  • Larghezza (mm)113
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers