Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Rock Linear shower drain 120 cm tileable with cuttable extensions
hansgrohe

RainDrain Rock Linear shower drain 120 cm tileable with cuttable extensions

RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cut on size and tileable
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 56034000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 1200 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico56034000
  • Famiglia di prodottoShower drains
  • Gruppo di famigliaRainDrain Rock
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7
  • Larghezza (mm)58
  • Profondità (mm)1300
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC011720
  • Nome ETIMShower drain
  • Nome UNSPSCPlumbing adapters
  • Codice UNSPSC40141719
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 17 29
  • Titolo OmniClassShower Drains