Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Compact Complete set shower drain 600 for standard installation
RainDrain Compact Complete set shower drain 600 for standard installation
    hansgrohe

    RainDrain Compact Complete set shower drain 600 for standard installation

    RainDrain Compact Complete set shower drain 600 for standard installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 56175000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, siphon, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set, height adjustable grate • up to 32 l/min drainage capacity • where to use: renovation, new construction • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • Basic set height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico56175XXX
    • Famiglia di prodottoShower drains
    • Gruppo di famigliaRainDrain Compact
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)64
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures