Pubblica i tuoi prodotti
Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
hansgrohe

Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 58123000 Chrome - 58123020 Polished Chrome - 58123130 Polished Bronze - 58123140 Brushed Bronze - 58123250 Brushed Gold Optic - 58123260 Brushed Chrome - 58123300 Polished Red Gold - 58123310 Brushed Red Gold - 58123330 Polished Black Chrome - 58123340 Brushed Black Chrome - 58123800 Stainless Steel Optic - 58123820 Brushed Nickel - 58123830 Polished Nickel - 58123930 Polished Brass - 58123950 Brushed Brass - 58123990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath tub trap, basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left and right DN20
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico58123000
  • Famiglia di prodottoBasic set for bath filler with waste and overflow
  • Gruppo di famigliaExafill
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)604
  • Larghezza (mm)594
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_45_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Numero OmniClass23-21 23 27
  • Titolo OmniClassResidential Waste Disposal Units