Pubblica i tuoi prodotti
60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow

    GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 60102450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 600x490x170 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 140 mm
      • with one tap hole
      • with overflow
      • CE conformed
      • without waste set
      • installation type: wall mounted
      • overflow class: CL25

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60102XXX
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaGladeLake S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)185
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)490
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)16.98
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures