Pubblica i tuoi prodotti
60110XXX Tank with bottom water supply
60110XXX Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60110XXX Tank with bottom water supply

    hansgrohe Tank with bottom water supply
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 60110450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60110XXX
    • Famiglia di prodottoTop mounted cisterns
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)385
    • Larghezza (mm)380
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010864
    • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 19
    • Titolo OmniClassWater Closet Tanks