Pubblica i tuoi prodotti
60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss
60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss
60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss
60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss
    hansgrohe

    60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss

    EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 60128450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • siphon included
      • rimless
      • water supply from the top
      • connection: wall
      • connection type: G ½
      • with mounting material

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60128XXX
    • Famiglia di prodottoUrinals
    • Gruppo di famigliaEluPura Original
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)305
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)22.09
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals