Pubblica i tuoi prodotti
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease

    EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 60148450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • SoftClose: gently closing seat and cover
      • QuickRelease: quickly removable toilet seat
      • degree of gloss: glossy
      • removable for cleaning
      • for mounting from the top

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60148XXX
    • Famiglia di prodottoToilet seats
    • Gruppo di famigliaEluPura S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)365
    • Profondità (mm)440
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.26
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats