Pubblica i tuoi prodotti
OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
    hansgrohe

    OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow

    OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 60166450 White Specification:
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60166XXX
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaXuniva U
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)95
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures