Pubblica i tuoi prodotti
61026XXX Xelu Q Washbasin with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61026XXX Xelu Q Washbasin with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61026XXX Xelu Q Washbasin with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    61026XXX Xelu Q Washbasin with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Xelu Q Washbasin with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 61026450 White

      Specification:

      • consists of: wash basin, waste set, cover
      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 800x480x80 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 100 mm
      • SmartClean: dirt-repellent glaze
      • degree of gloss: glossy
      • ceramic cover included
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • without tap hole
      • without overflow
      • with shelf right
      • CE conformed
      • non-closing waste set
      • installation type: wall mounted
      • overflow class: CL00

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico61026XXX
    • Famiglia di prodottoXelu Q
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures