Pubblica i tuoi prodotti
Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean
Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 61088450 White Specification: • consists of: handrinse basin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • with one tap hole • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 500 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico61088XXX
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaXevolos E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)13.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures