Pubblica i tuoi prodotti
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, SmartClean

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, SmartClean
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 61170450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico61170XXX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)20.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures