Pubblica i tuoi prodotti
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe

Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation

Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 72466007 Chrome - 72466677 Matt Black Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico72466CHN
  • Famiglia di prodottoBath mixers
  • Gruppo di famigliaRebris S
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)187
  • Larghezza (mm)150
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)446
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia
Cina