Pubblica i tuoi prodotti
Rebris E Single lever bath mixer for concealed installation with integrated security combination according to EN1717
Rebris E Single lever bath mixer for concealed installation with integrated security combination according to EN1717
    hansgrohe

    Rebris E Single lever bath mixer for concealed installation with integrated security combination according to EN1717

    Rebris E Single lever bath mixer for concealed installation with integrated security combination according to EN1717 for iBox universal
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 72469000 Chrome - 72469670 Matt Black Specification: • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 25,6 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 25,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 24,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico72469XXX
    • Famiglia di prodottoBath mixers
    • Gruppo di famigliaRebris E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)175
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures