Pubblica i tuoi prodotti
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set
hansgrohe

Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set

Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 72563007 Chrome - 72563677 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 240 • projection: 169 mm • spout height: 242 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico72563CHN
  • Famiglia di prodottoBasin mixers
  • Gruppo di famigliaRebris E
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)303
  • Larghezza (mm)52
  • Profondità (mm)195
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descrizione Uniclass 2015Mixers
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia
Cina