Pubblica i tuoi prodotti
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 72802000 Chrome - 72802670 Matt Black - 72802800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • normal spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico72802000
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaTalis M54
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)435
    • Larghezza (mm)85
    • Profondità (mm)263
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures