Pubblica i tuoi prodotti
Tecturis E Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart without waste set
Tecturis E Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart without waste set
    hansgrohe

    Tecturis E Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart without waste set

    Tecturis E Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 73041000 Chrome - 73041670 Matt Black - 73041700 Matt White - 73041140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 150 • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico73041XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaTecturis E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures