Pubblica i tuoi prodotti
Single lever kitchen mixer for installation in front of a window
Single lever kitchen mixer for installation in front of a window
    hansgrohe

    Single lever kitchen mixer for installation in front of a window

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, installation in front of a window, 1jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 73814000 Chrome Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • installation in front of the window, can be laid flat, base height 57 mm • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico73814000
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaM71
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)356
    • Larghezza (mm)157
    • Profondità (mm)263
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures