Pubblica i tuoi prodotti
74201XXX Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set
74201XXX Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set
    hansgrohe

    74201XXX Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set

    Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 74201000 Chrome - 74201670 Matt Black Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 122 mm • spout height: 83 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico74201XXX
    • Famiglia di prodottoBidet mixers
    • Gruppo di famigliaZesis S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)140
    • Larghezza (mm)93
    • Profondità (mm)145
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.33
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets