Pubblica i tuoi prodotti
Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle
Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle
    hansgrohe

    Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle

    Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 74551000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose • 2 functions • projection: 197 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl • maximum pull-out length of hand shower: 1.60 m • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico74551000
    • Famiglia di prodottoBath mixers
    • Gruppo di famigliaMetropol
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures