Pubblica i tuoi prodotti
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 74807000 Chrome Specification: • ComfortZone 200 • cold water in middle position • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico74807XXX
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaZesis M33
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)265
    • Larghezza (mm)101
    • Profondità (mm)260
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures