Pubblica i tuoi prodotti
Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics
Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics
    hansgrohe

    Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics

    Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 76065000 Chrome - 76065670 Matt Black - 76065700 Matt White Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 230 • projection: 191 mm • spout height: 229 mm • spray type: laminar spray, PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,7 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico76065XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaFinoris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)258
    • Larghezza (mm)93
    • Profondità (mm)233
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures