Pubblica i tuoi prodotti
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser

    Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser

    • The Hart & Cooley 16 series 12" round ceiling diffuser is specifically made to cover a 12" hole in the ceiling. The overall outside diameter of the grille is: 15-15/16" (with three holes for mounting).
    • Designed to fit a 12" hole, overall diameter is 15-15/16".
    • Step down diffuser rings deflect air stream 360 degrees.
    • Bright White finish.
    • Sold Separately: Butterfly Damper For This Diffuser (12" Hart & Cooley #12).
    • All-steel construction.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #RoundCeilingDiffuser #CeilingDiffuser

    Voce di capitolato
    • Technical Details

      Part Number: 012903
      Item Weight: 2.2 pounds
      Package Dimensions: 16.4 x 15.9 x 0.9 inches
      Item model number: 16 12 W
      Material: Steel

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHart-Cooley-16-Series-12in-Round-White-Ceiling-Diffuser
    • Famiglia di prodottoCeiling Diffuser
    • Gruppo di famigliaRound
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Codice UNSPSC40101505
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 11
    • Titolo OmniClassVentilation Diffusers