Pubblica i tuoi prodotti
Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    • Features double-wall, air-insulated construction.
    • Has Type B male/female ends for easy connection with Hart & Cooley vent.
    • Requires only 1" clearance to combustibles.
    • UL-listed for use as a connection from an appliance to Type B gas vent and as a segment of Type B gas vent.
    • Can be used in unconditioned spaces, such as attics and crawl spaces. Do not enclose.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #DoubleWallGasVentConnector

    Voce di capitolato
    • Technical Details

      5" X 5" Diameter X 36"L

      Weight: 4lbs

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHart-Cooley-5DFC3-B-Vent-Double-Wall-Flexible-Gas-Vent-Connector
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaGas Vent Connector
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo in lastre
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Nome UNSPSCVentilation pipes
    • Codice UNSPSC40101506
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 49 13
    • Titolo OmniClassVentilation Ducts