Pubblica i tuoi prodotti
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    • All-steel construction (672).
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees.
    • Exceptional free area.
    • 5/16" Margin Turnback.
    • Bright White finish.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelReturnAirGrille #ReturnAirGrille

    Voce di capitolato
    • Technical Details

      Size (W x H): 14" x 08"
      MFG#: 043326
      All-steel construction
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Exceptional free area
      5/16" Margin Turnback
      Bright White finish

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHart-Cooley-672-Steel-Return-Air-Grille
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaReturn Air Grille
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 25
    • Titolo OmniClassVentilation Registers