Pubblica i tuoi prodotti
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    • All-steel construction (682) / Bright White finish.
    • Used for ceiling or sidewall installations / Interlocking valve louvers for positive shut-off.
    • Ideal for shallow duct installations.
    • Two-way deflection / Multi-shutter valve.
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees / 1 5/8" depth when fully opened.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelRegister #HVACRegister

    Voce di capitolato
    • Technical Details

      Size (W x H): 12" x 8"
      MFG #: 043837
      All-steel construction (682)
      Used for ceiling or sidewall installations
      Ideal for shallow duct installations
      Two-way deflection
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Multi-shutter valve
      1 5/8" depth when fully opened
      Interlocking valve louvers for positive shut-off
      Bright White finish
      Available with fusible link option, limited sizes (not UL-listed or fire-rated)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHart-Cooley-682-12x8-White-HVAC-Register
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaRegister
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Codice UNSPSC4010
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 25
    • Titolo OmniClassVentilation Registers