Pubblica i tuoi prodotti
HA16 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA16 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP

    BOOST YOUR PRODUCTIVITY

    • Load capacity of 300kg and 5° tilt
    • Oscillating axle with manual differential lock increases ground traction
    • 4-wheel steering for more agility

    OPERATE ANYTIME ANYWHERE WITH ZERO EMISSION

    • Full electric drive
    • Silent and clean operations
    • Versatile use: indoor / outdoor on all types of worksites

    EXTEND YOUR DUTY CYCLES

    • Multiple and fast charging solutions adapted to all worksite situations
    • Fast charging thanks to removable Range Extender

    WORK SAFELY

    • Haulotte Activ'Shield Bar : anti-crushing system
    • Haulotte Activ'Lighting System: load and unload the machine in low visibility conditions
    • Transport handle to ensure the operator is safe while loading and unloading
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoha16-e-pro
    • Famiglia di prodottoArticulating Booms
    • Gruppo di famigliaElectric
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Descrizione Uniclass 2015Vertical lifting platforms
    • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Numero OmniClass23-23 13 11 19
    • Titolo OmniClassPlatform Lifts
    • Codice CSI UniFormat IIG
    • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit