Pubblica i tuoi prodotti
HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Performance & ease of use Dual load capacity 230 kg - 450 kg Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Up to 4 simultaneous, proportional movements Optimized serviceability Fully modular basket quick and easy to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Smooth and precise controls 3D jib Rugged boom design
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoht43-rtj-pro
  • Famiglia di prodottoTelescopic Booms
  • Gruppo di famigliaRTJ
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60_70
  • Descrizione Uniclass 2015Telescopic platforms
  • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numero OmniClass23-23 13 11 19
  • Titolo OmniClassPlatform Lifts
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK