Pubblica i tuoi prodotti
KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
This island case was designed for merchandising quick turnover foods with dual temperature for versatile merchandising. Easy accessibility to your merchandising applications - deli, cheese, and frozen food. The LD1C o?ers optimum impulse buying with a walk around case, multiple applications, and dual temperature. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Voce di capitolato
  • Case Length: 5', 10' Country: United States Cubic Capacity: 10.2', 20.4' Facing Area: 13.12', 26.24' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Single Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 20, 20 x 2 Refrigerant: R-404A Region: North America Standard Features • Aluminum Fin Copper Tube Coil • Bottom Mounted Coil • Heavy Duty Steel Base • Painted Interior (white or black) Options and Accessories • PSC or ECM Energy Efficient Fan Motor • Case Controller Technology • Three Trim Packages Available • Environmentally Friendly Bumpers • Graphics Available for Case Exterior
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLD1C
  • Famiglia di prodottoRefrigerated Merchandisers
  • Gruppo di famigliaSingle Deck
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Condizionatori
  • Clasificazione IFCRefrigeratore
  • Codice Uniclass 2015Co_90_50_71
  • Descrizione Uniclass 2015Refrigerated food storage complexes
  • Codice CSI MasterFormat 201411 21 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
  • Numero OmniClass23-21 21 23 11 15
  • Titolo OmniClassCommercial Refrigerated Food Display Cases

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti