Pubblica i tuoi prodotti
HENRY® 647 PLUMPRO™ Fast-Track, Roll-Apply Vinyl Adhesive
HENRY® 647 PLUMPRO™ Fast-Track, Roll-Apply Vinyl Adhesive
    HENRY

    HENRY® 647 PLUMPRO™ Fast-Track, Roll-Apply Vinyl Adhesive

    HENRY® 647 PlumPro™ is an ultra fast-track, roller-applied adhesive ideal for quick turnaround, residential and commercial vinyl flooring installations.

    Key Features
    Moisture resistant up to 95% RH
    Pressure-sensitive in just minutes
    Open to traffic immediately
    8-hour working time
    300 – 400 sq. ft. per gallon (7.4 – 9.9 sq. m per liter)
    Unique, easy-to-see color
    Standards
    SystemOne
    Greenline
    FloorScore
    HENRY’S Best 10-Year

    Voce di capitolato
    • Flooring Type Commercial and residential installation of luxury vinyl tile & plank (LVT & LVP), fiberglass-encapsulated sheet vinyl (cushion back) All Substrates 3/8″ nap roller 1,200 – 1,600 sq. ft. / 4 gal.; (111.4 – 148.6 sq. m / 15 L) 300 – 400 sq. ft. / gal.; (27.8 – 37.7 sq. m / 3.79 L) 75 – 100 sq. ft. / qt.; (6.9 – 9.2 sq. m / 946 mL) 7.4 – 9.9 sq. m / L Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L, SCAQMD 1168; 0.0% CARB
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohenry-647
    • Famiglia di prodottoFlooring Adhesive
    • Gruppo di famigliaReleasable Bond Pressure Sensitive Adhesive
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioVinile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Codice UNSPSC30161707
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Descrizione Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 15 13
    • Titolo OmniClassPlastic Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes