Pubblica i tuoi prodotti
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
    Heras

    Swing gate Euro 2

    3.1 su 5 stelle3.1(8 recensioni)

    The Euro 2 is a versatile swing gate and very suitable for securely closing off access to your site. The 180° opening gate with a maximum passage of 10 meters offers plenty of space for vehicles and pedestrians. With its hard-to-force lock, the Euro 2 stands for optimum security. The wide choice of accessories, infills, possible widths and heights means that the Euro 2 swing gate always meets your specific needs.

    This makes this gate extremely suitable for commercial buildings, office buildings, educational institutions, parking garages and sports clubs. The gate is easy to adapt to many security needs. Read more in the brochure about the different locks, styles and expansion options.

    Voce di capitolato
    • • Category: Swing Gate

      • Maintenance: Maintenance advised every 12 months

      • Expected Life: 100000 cycles

      • Material: Steel

      • Name: Euro 2

      • Nominal Height: 1000 - 2500

      • Nominal Length: 950 - 5000

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSwing-gate-Euro-2
    • Famiglia di prodottoLandscaping
    • Gruppo di famigliaGates
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2500
    • Larghezza (mm)5000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Cancelli
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_32_35_37
    • Descrizione Uniclass 2015Hinged gate systems
    • Codice CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numero OmniClass23-11 25 15 17
    • Titolo OmniClassSwinging Gates

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Belgio
    Danimarca
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Irlanda
    Islanda
    Italia
    Lussemburgo
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Svezia
    Svizzera
    Ungheria