Pubblica i tuoi prodotti
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
    Heras

    Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHTB-Pro-Pro-L
    • Famiglia di prodottoLandscaping
    • Gruppo di famigliaGates
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)915
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)315
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)40
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC003588
    • Nome ETIMTraffic management/road signage
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
    • Descrizione Uniclass 2015Barrier parking control units
    • Codice CSI MasterFormat 201401 55 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
    • Numero OmniClass23-39 11 11
    • Titolo OmniClassTraffic Safety Barriers and Protections