Pubblica i tuoi prodotti
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Range 477 Mirror clip - flat mirror clip - used to hold mirrors 6 mm thick - anti-theft protection through concealed screw fixing - 30 mm wide, 60 mm high and 18 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - supplied in pairs - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-01-100
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)30
    • Profondità (mm)18
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011164
    • Nome ETIMMirror clamp
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors