Pubblica i tuoi prodotti
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
    HEWI

    Soap dispenser, 477-06-10005

    Range 477 Soap dispenser - cylindrical container in ring-shaped, wall-mounted bracket - used to hold standard liquid soap - allows one-hand operation - soap dosage control by means of a large push-button at the front - container can be removed - anti-theft protection through concealed screw fixing - lockable container lid - wall-mounted base to conceal drill holes must be ordered separately (477.06.E04) - 76 mm wide, 214 mm high, 119 mm deep, diameter of container 76 mm, capacity 500 ml - wall-mounted base and holder made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - push-button made of high-quality polyamide in HEWI colour 92 (anthracite grey) - container and lid made of matt white transparent synthetic material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-06-10005
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaSoap dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)214
    • Larghezza (mm)76
    • Profondità (mm)119
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS