Pubblica i tuoi prodotti
Grab bar, 477-31-100
Grab bar, 477-31-100
Grab bar, 477-31-100
    HEWI

    Grab bar, 477-31-100

    Range 477 Grab bar - rail with right-angled ends and fixing roses - provides support and extra safety in the bathtub - for wall mounting with roses - fixing with roses - 250 mm wide (centre-to-centre), 85 mm deep and 28 mm in diameter, 60 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-31-100
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaShower grab rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)310
    • Profondità (mm)85
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_02
    • Descrizione Uniclass 2015Accessible baths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units