Pubblica i tuoi prodotti
Backrest, Backrest signal white, 801-51-9061
Backrest, Backrest signal white, 801-51-9061
Backrest, Backrest signal white, 801-51-9061
    HEWI

    Backrest, Backrest signal white, 801-51-9061

    Back support, Series 801 - back rest with rectangular bent fixing rods on both sides - serves to support the back on the WC - mounted on folding support handles or wall support handles with wall plate, adjustable on site - 650 to 750 mm wide, 150 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm - with continuous, corrosion-protected steel core - back rest made of synthetic material in HEWI colour 98 (signal white) - connection made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - meets the requirements according to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-51-9061
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaBack rest rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)334
    • Larghezza (mm)783
    • Profondità (mm)152
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-25 45 11 23
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers