Pubblica i tuoi prodotti
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
    HEWI

    Adjustable mirror, 802-01-100R

    Range 802 LifeSystem Adjustable mirror (lever on right) - rectangular crystal glass mirror with rounded edges and integrated splinter protection - easy adjustment of the tilt between 0 to 28° from a seated position - lever on right - 725 mm wide, 741 mm high, mirror 69 mm deep, clear distance between wall and handle 139 mm - gripping rail made of high-gloss chrome-plated brass, axle made of polished and anodised aluminium in colour E6 EV1 - with ergonomic handle made of polyamide according to HEWI colour chart - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico802-01-100R
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)741
    • Larghezza (mm)725
    • Profondità (mm)172
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors